XL³ Premium range distributiekasten
XL³ 125 opbouw 18 modules
De XL³ 125 opbouwkast is met zijn 18 modules rijbreedte de standaardkast voor huishoudelijke installaties. Zijn esthetiek in combinatie met het bekabelingsconfort maken hem tot een geschikte residentiële verdeelkast.
XL³ 160: opbouw- en inbouwkasten 24 modules
Kunststof of metalen uitvoering, opbouw of inbouw, een capaciteit van 24 tot 144 modules.
XL³ 400 - Verdeelborden
De wand- en vloerkasten XL³ 400, kunststof of metaal , die uit te rusten zijn, verzekeren een energiedistributie tot 400 A. Met hoogtes van 600 tot 1900 mm en met een capaciteit van 24 modules per rij. Kunnen worden uitgerust met een kabelmantel.
XL³ 800 - Verdeelkasten
De metalen wand- en vloerkasten XL³ 800 uitrustbaar tot 800 A en beschikbaar in 2 breedtes (24 of 36 modules) en met hoogtes van 1050 tot 1950 mm.
XL³ 4000 - Vloerverdeelborden
De metalen samenstelbare vloerkasten XL³ 4000 bieden een high-end verdeeloplossing tot 4000 A en voldoen aan de meest veeleisende criteria (scheidingsvormen 4b, servicegraden IS333).
XL³ 6300 - Vloerverdeelborden
De metalen samenstelbare vloerkasten XL³ 6300 vormen de top binnen de serie van XL³ kasten en bieden de mogelijkheid tot het plaatsen van open vermogenautomaten tot 6300 A.