Catalogi, brochures en andere technische documenten
Legrand biedt brochures, technische documenten, software en andere tools aan die je hieronder direct online kunt downloaden. We hebben een uitgebreide bibliotheek met documenten en tools. Of u nu op zoek bent naar een technische handleiding, een brochure over een nieuw product of software je vindt het allemaal hieronder. Onze downloads zijn gemakkelijk toegankelijk en gratis beschikbaar.
Art d'Arnould brochure B2B
Bij het creëren van Art d’Arnould, ontwikkelde Arnould een unieke reeks schakelaars waarin design en technologie hand in hand gaan en waar met groot respect wordt ingegaan op de specifieke noden van de klant.
DSX Isolating Switches & Transfer Switching Equipment
Legrand’s new isolating switches and transfer switching equipment are used for incoming control in various fields of application.
Compacte minizuilen
Met hun minimalistische ontwerp voldoen deze compacte minizuilen aan een esthetische en functionele behoefte, terwijl ze toch toegankelijk blijven.
UPS Keor SPE Rack (ENG)
Single-phase UPS, Rack version from 750 to 3000 VA.
Classe 300EOS gebruikershandleiding
De Classe 300EOS beschikt over diverse functies. Naast de functies van de binnenpost kunt u het ook gebruiken voor het bedienen van uw MyHOME-installatie. De beide functies voorzien de bediening op het apparaat, op afstand met de specifieke apps of met spraakbediening via Amazon Alexa.
XL-PRO³ Tool Selectiviteit/Filiatie
De XL-PRO³ SF Tool is een app die rechtstreeks vanaf uw pc toegankelijk is en die speciaal werd ontworpen voor installateurs, bordenbouwers en studieburelen om de selectiviteit en de aaneenschakeling van een verzameling elektrische toestellen te definiëren.
XL-PRO³ Tool CAD
Via deze software heeft u de mogelijkheid om eenvoudig CSV-lijsten te importereren in de XL-PRO software en kan u van daaruit DWG-bestanden in 2D en 3D genereren.
Green'Up ONE
Laadstation in wisselstroom (AC), enkelfasig en driefasig in een kunststof behuizing. Uitermate geschikt voor installatie in overdekte of beschutte plaatsen zoals garages van particuliere woningen, appartementcomplexen of overdekte privé parkeerplaatsen.