Les coffrets étanches Plexo³

Les coffrets étanches Plexo³

Une gamme de coffrets étanches IP65-IK09 avec de nombreuses astuces permettant de vous faire gagner du temps à la mise en œuvre et de vous offrir différentes configurations.

Acces direct au coffret : Gain de temps assuré

IP 65 et IK 09 garantis avec le câble inséré. Entrées de câbles pouvant accueillir des presse-étoupes.

Gaine multifonctions : multipliez les usages

Plexo verdeelkast

Fixation de cette gaine en vertical (pour coffrets 2 ou 3 rangées). 
Possibilité de fixation de commandes Osmoz, de prises P17 ou d'obturateurs.

De 2 à 72 modules

plexo wandkast

Une large gamme de coffrets : 11 tailles de coffrets :

  • de 2 à 8 modules
  • 12 modules de 1 à 3 rangées
  • 18 modules de 1 à 4 rangées.
loading...
601954

Coffret étanche 4 modules

Plexo³ Coffret de distribution étanches 2 à 8 modules - 1 rangée - 4 modules de 17,5 mm - IP65 - IK09
001917

Gaine multifonction pour

Plexo³ Gaines multifonctions - s'associent aux coffrets de 12 et de 18 modules en utilisant le kit d'association 1967 - pour coffrets 2 rangées
001918

Gaine multifonction pour

Plexo³ Gaines multifonctions - s'associent aux coffrets de 12 et de 18 modules en utilisant le kit d'association 1967 - pour coffrets 3 rangées
001955

Set embouts passecâble:1xISO40

Plexo³ accessoire - embouts à perforation directe - lot: 2 embouts ISO diamètre 32 mm - 5 embouts ISO diamètre 25 mm - 10 embouts ISO diamètre 20 mm
001961

Obturateur 5 modules

Plexo³ accessoire - obturateur - 5 sécables par demi-modules - gris foncé R746A
001962

Plaque perforée pr coffret 12

Plexo³ accessoire - plaques perforées - LINA 25 pour intégration de produits non modulaires - remplace rail DIN - pour coffret 12 modules - haut 150 mm
001964

Plastron plein pr coffret 12

Plexo³ accessoire - plastrons pleins - pour coffret 12 modules
001965

Plastron plein pr coffret 18

Plexo³ accessoire - plastrons pleins - pour coffret 18 modules
001966

Serrure à clé no 850

Plexo³ accessoire - serrure à clé - N° 850
001967

Ensemble de jumelage pour

Plexo³ accessoire - ensemble de jumelage - assure le passage des câbles entre 2 coffrets ou gaines multifonctions en horizontal ou en vertical tout en conservant l'IP 65
001968

Kit de plombage Plexo 3

Plexo³ accessoire - kit de plombage - jeu de 2 caches-vis plombables pour capot et 8 supports plombables pour plastron
001969

Jeu 4 pattes fixation murale

Plexo³ accessoire - pattes de fixation - jeu de 4 pattes de fixation murale
001970

Jeu de 2 charnières Plexo3

Plexo³ accessoire - charnière - jeu de 2 charnières reliant le fond du coffret et le capot
001971

Entretoise de fixation prise

Entretoise de fixation prise sur coffret Plexo³ - pour fixation d'une prise Plexo directement sur le côté du coffret
001972

Support bornier Plexo3

Support bornier Plexo3 coffrets 1 et 2 R
001973

Support bornier Plexo3

Support bornier Plexo3 coffrets 3 et 4 R
004817

Support vide pour bornier

Support vide pour bornier de répartition - nus - à visser - 35 trous - longueur 276 mm - pour coffrets Ekinoxe TX
401853

Plaque perforée hauteur 150mm

Plaque perforée hauteur 150mm pour coffret XL³ 125
404821

Support vide pour bornier à

Support vide pour bornier à visser-50 trous-XL3125+Plexo3
414033

Coffret Plexo³ 1x12 modules -

Coffret Plexo³ 1x12 modules - 800Vdc - photovoltaïque