-
Finition du couvercle
-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté aux plaques de toit
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de couverture
-
Finition porte à hublot
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Surface du conducteur
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Section nominale du conducteur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Bombe aérosol
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Section nominale du conducteur
-
Section nominale du conducteur
-
Bombe aérosol
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Type de porte
-
Type de porte
-
Classe du conducteur
-
Classe du conducteur
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Forme du conducteur
-
Forme du conducteur
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Tresse
-
Tresse
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Largeur de conduite approx.
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Isolé
-
Isolé
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Avec désaération
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Avec barrettes de raccordement
-
Contenu
-
Contenu
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Langue de raccordement percée
-
Langue de raccordement percée
-
Imperméable
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Avec cosses de câble
-
Avec cosses de câble
-
Finition de la surface
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Avec entrée de câble
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Estampages
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Adapté à un montage extérieur
-
Matériau du conducteur
-
Matériau du conducteur
-
Classe de protection
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Plaque à balai IP 43 pr coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'ajour Cabstop 15 entr pour Atlantic larg. 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte interne métal 400 X 300 pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'ajour Cabstop 14 entr pour Atlantic larg. 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 4 glissières prof. 300 mm pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 4 glissières prof. 400 mm pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 4 glissières prof. 250 mm pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Pinceau retouche peinture gris - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 4 pattes fix. murale 300kg pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Access. pr armoires Aerosol peinture-beige ral7032
Prix indicatif (hors TVA)
Aerosol peinture ral 7035 .
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 4 pattes fix. murale 100kg pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 2 pattes de fix. rail sym. pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 30mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Stylo effaçable pour TRA-FIX pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 16mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 6 mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Conducteur de masse cap. 6 mm² pour coffrets et armoires
Prix indicatif (hors TVA)