-
Adapté aux plaques de toit
-
Adapté aux plaques de sol
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Avec désaération
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Nombre de portes
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Arm mono 2000X1600X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1600X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1600X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1200X600 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1200X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1600X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1200X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1200X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1200X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1000X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1000X500 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1000X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X1000X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1600X1200X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X800X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X800X600 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1000X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X1000X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X800X600 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 2000X800X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X800X500 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1600X1000X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1600X1000X400 2portes Altis - IP55 - IK10 - RAL 703
Prix indicatif (hors TVA)
Arm mono 1800X800X400 1 porte Altis - IP55 - IK10 - RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)