-
Composition
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Encastrement de canal
-
Encastrement de canal
-
Décharge de câble de traction
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Avec protection contre la poussière
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Direction de sortie
-
Avec jack/coupleur
-
Direction de sortie
-
Avec jack/coupleur
-
Montage apparent
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Plaque centrale
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Stock de connexions enroulées
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Avec cadre de recouvrement
-
Protection contre la poussière
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Mosaic trav. cuivre cat 6 FTP 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic RJ 45 FTP Cat 6 Alu à enrouleur
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic RJ 45 Cat 6 FTP LCS² à enrouleur
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic trav. cuivre cat 6 FTP 2 mod. Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic trav. cuivre cat 5e FTP 2 mod. Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic trav. cuivre cat 5e UTP 2 mod. Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic fibre optique 2 x LC push pull 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic trav. cuivre cat 6 UTP 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic trav. cuivre cat 5e UTP 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic trav. cuivre cat 6 UTP 2 mod. Alu
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic fibre optique 2 x SC push pull 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 STP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 STP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic trav. cuivre cat 5e FTP 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 FTP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic fibre optique 2 x ST baïonnette 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic 2xRJ 45 cat 6 FTP - 45° LCS² - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat6A STP 1 mod anti-bact LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic antimicrobien Cat 6 STP LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod securité LCS² Mosaic couleur blanc
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod alu LCS² Mosaic couleur alu
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod vert LCS² Mosaic couleur vert
Prix indicatif (hors TVA)
RJ45 cat 6A STP 2 mod orange LCS² Mosaic couleur orange
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic prise RJ45 STP cat6A 2 mod - noir
Prix indicatif (hors TVA)