-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Taille (DIN)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Taille (DIN)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
-
Adapté au nombre de pôles
-
Section de conducteur
-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Taille (DIN)
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison IT
-
Schéma de liaison TN
-
Schéma de liaison N-C
-
Forme de cosse
-
Schéma de liaison TN-C-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Schéma de liaison TN-S
-
Longueur
-
Schéma de liaison TT
-
Schéma de liaison TT
-
Mode de pose
-
Autre schéma de liaison
-
Autre schéma de liaison
-
Tension nominale AC
-
Tension nominale AC
-
Couleur de gaine
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Tension max de régime permanent
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection L-N
-
Niveau de protection N-PE
-
Fusible auxiliaire intégré
-
Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
-
Section de conducteur flexible max. (fil fin)
-
Section de conducteur flexible max. (fil fin)
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Classe d'essai type 2
-
Classe d'essai type 2
-
Classe de protection (IP)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
Paraf. T1 - 3P+N - 25 et 35kA 1.5kV - Uc 350V - 8 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T1 - 3P - 25 et 35kA 1.5kV - Uc 350V - 6 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T1 - 1P+N - 25 et 35kA 1.5kV - Uc 350V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T1+T2 - 3P+N - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T1+T2 - 4P - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T1+T2 - 3P - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T1 - 1P - 25 et 35kA 2.5kV - Uc 440V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Parafoudre 1P+N - 12.5kA -T1/2 1.5kV - 320V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Paraf. T1+T2 - 2P - 12.5kA 1.5kV - Uc 320V - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Parafoudre 1P - 12.5kA - T1/2 1.5kV - 320V - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Kit câblage parafoudres
Prix indicatif (hors TVA)