-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Largeur (grande dimension)
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Adapté à
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Largeur (petite dimension)
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Rayon interne
-
A charnière
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Avec écrou
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Pièce en T P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L600 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L500 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L500 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L500 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L500 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L400 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L500 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L400 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L600 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L400 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L300 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L400 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L500 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L300 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T P31+ L600 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pièce en T P31+ L400 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°revers. P31+ L300 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ MFAut L3 600x60 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L200 H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ MFAut av L3 600x60 Inox316L
Prix indicatif (hors TVA)