-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Fonction de commutation
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Montage d'appareils
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Finition de poignée
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Temps de réglage
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Manette
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Finition du raccordement électrique
-
Adapté à un disjoncteur
-
Largeur en nombre de modules
-
Retardé
-
Adapté à un commutateur
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à un relais de surcharge
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Type de tension
Module de temporisation pr DPX 3 modules - 230V
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur min. tension 400 V Pour DPX - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs minima 12V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs minima 24V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs minima 48V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs minima 230V (200/240Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs minima 400V (380/415Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs courant 230V (200-277Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur à min. de tension retardé 800ms pour DPX³160/250
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs courant 24V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs courant 48V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs courant 12V ac et dc
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheurs courant 400V (380-480Vac)
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ contact auxil ou defaut
Prix indicatif (hors TVA)