-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Hauteur de cloison
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de paroi latérale
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Bombe aérosol
-
Section nominale du conducteur
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Type de raccordement
-
Classe du conducteur
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Perforation de fixation
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Adapté à une échelle à crinoline
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme du conducteur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Hauteur de conduite approx.
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Contenu
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Dimension du filetage en pouces
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Charge de travail admissible selon IEC 61537
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Raccord de remonte P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°reversible P31+ L400 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couverc. powermodule P31+ L300 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 45° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couverc. powermodule P31+ L200 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°reversible P31+ L300 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude rev.P31+ L400 GS H60
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 30° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Desc.-remonte 45° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
BRG bombe retouche galva
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 45° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 15° P31+ L400 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 30° P31+ L300 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de remonte P31+ L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Coude 90°reversible P31+ L200 H60GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude vert rem P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Couv coude rev.P31+ L300 GS H60
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 45° P31+ L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)