-
Finition du couvercle
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Matériau
-
Garnissage
-
Garnissage
-
Forme
-
Section de conducteur max.
-
Equipé d'une couronne rotative
-
Forme
-
Forme
-
A coupler/juxtaposer
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Degré de protection (NEMA)
-
Pour diamètre du tube
-
Mode de pose
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Avec cloison
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur intérieure
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Fixation des appareils
-
Fixation des appareils
-
Fixation des appareils
-
Nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif
-
Nombre de pattes de fixation réglables du dispositif
-
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
-
Traversée de boîtier par une ouverture défonçable
-
Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
-
Maintien de fonction
-
Traversée de boîtier par une tubulure
-
Traversée de boîtier par une tubulure
-
Traversée de boîtier par une membrane à niveaux
-
Couvercle transparent
-
Fixation du couvercle
-
Verrouillage de tube
-
Verrouillage de tube en option
-
Plombable
-
Nombre d'embouts fournis
-
Avec blindage
-
Conforme selon BS 4662
-
Diamètre
-
Etanche à l'air
-
Nombre de pôles de la borne
-
Borne, position fixe
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Application spéciale
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Maintien du cable
Boîte cloisons creuses 3+3 mod étanche à l'air + 6 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte cloisons creuses 6/7 mod étanche à l'air + 6 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
LL boîte encastrable 2 mod cloisons creuses
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte cloisons creuses 4 mod étanche à l'air + 4 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte cloisons creuses 3 mod étanche à l'air + 4 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
Boîte cloisons creuses 2 mod étanche à l'air + 4 entrées
Prix indicatif (hors TVA)
CLOISON INTERNE POUR PB504
Prix indicatif (hors TVA)
CLOISON INTER POUR PB526
Prix indicatif (hors TVA)