-
Finition du longeron latéral
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Largeur d'échelle de câble
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Hauteur de cloison
-
Type de construction
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur (grande dimension)
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Finition d'échelon
-
Finition d'échelon
-
Connecteur articulé vertical
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Largeur (petite dimension)
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Fixation des échelons
-
Type de raccordement
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Hauteur du longeron latéral
-
Rayon interne
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Rayon interne
-
A charnière
-
Finition symétrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Hauteur d'échelle de câble
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Entraxe entre les échelons
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Pièce en T moyenne L600 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe ext. moyenne L600 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T moyenne L500 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe ext. moyenne L500 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe ext. moyenne L400 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T moyenne L400 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 moy. Pièce En T 600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe int. moyenne L600 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T moyenne L300 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe ext. moyenne L300 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 moy.Courbe ext. 600 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe int. moyenne L500 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Pce d descente-rem. L600 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T moyenne L200 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 moy. Pièce En T 500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Pce d descente-rem. L500 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe int. moyenne L400 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 moy.Courbe ext.500 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe ext. moyenne L200 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe int. moyenne L300 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
Pce d descente-rem. L400 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 moy. Pièce En T 400 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe int. moyenne L200 H100 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
GLO-4 moy.Courbe ext. 400 H60 GC
Prix indicatif (hors TVA)