-
Finition du couvercle
-
Type de couverture
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Type de porte
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Classe de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
Atlantic inox 1400x800x400mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 60 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 1200x800x300mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 45 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 1000x800x300mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 38 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 800x600x300mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 22 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 700x500x250mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 15 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 600x400x200mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 10,8kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 600x400x250mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 12
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 500x400x200mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 8,3 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 400x300x200mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 5,8 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Atlantic inox 300x200x160mm IP 66 - IK 10 - 304 L - 4 kg
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu 4 pattes fixation murale pour coffrets Atlantic inox
Prix indicatif (hors TVA)