-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Couleur du bouton
-
Fonction de commutation
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'interrupteur
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de positions de commutation
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Nombre de positions de commutation
-
Couleur du bouton
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension de lampe
-
Tension de lampe
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Avec position 0
-
Courant de commutation
-
Tension de commutation
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension assignée min.
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension assignée min.
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Avec retour automatique à la position 0
-
Source lumineuse
-
Source lumineuse
-
Résistance de court-circuit (Icw)
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Couleur de la calotte
-
Type de construction de l'appareil
-
Culot de lampe
-
Adapté à une fixation frontale
-
Nombre de pôles
-
Taille du panneau frontal
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Appareil complet dans un boîtier
-
Puissance de la lampe max.
-
Puissance de la lampe max.
-
Convient pour montage au sol
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type d'éclairage
-
Durée de vie estimée de l'ampoule
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Commutateur 4 directions Avec arrêt - 1p - 16A - 3 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Commutateur 2 directions Avec rappel - 2p - 16A - 3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Commutateur 2 directions Avec arrêt - 2p - 16A - 3 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter CX3 2x2 dir.point milieu 250V - 32A - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Inter CX3 double 2 directions 400V - 32A - 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
PoussoirCX3 NO(vert)+NF(rouge) 20A 250V doubl.fonct. s/voyan
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NO+voyant 12/48V vert - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NF+voyant 12/48V rouge - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NO+voy. 110/400V vert - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ poussoir 1NF+voy. 110/400V rouge - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Interpoussoir CX3 NF+LED rouge 12/48V double fonction-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter poussoir CX3 NO+LED vert 12/48V double fonction-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter poussoir CX3 2 NO - 20A 250V simple fonction-1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Interpoussoir CX3 NF+LED rouge 110/400V double fonct.-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter poussoir CX3 NO+LED vert 110/400V double fonct.-1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Inter CX3 inverseur NO + NF 250V - 32A - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Inter poussoir CX3 NO+NF - 20A 250V simple fonction-1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Inter CX3 2 dir. point milieu 250V - 32A - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Inter CX3 2 directions 250V - 32A - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Poussoir CX3 NF - 20A - 250V simple fonction - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)
Poussoir CX3 NO - 20A - 250V simple fonction - 1 module
Prix indicatif (hors TVA)