-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Fonction de commutation
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Montage d'appareils
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Temps de réglage
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Construite comme une bobine de commutation
-
Finition du raccordement électrique
-
Construite comme une bobine d'ouverture
-
Adapté à un disjoncteur
-
Largeur en nombre de modules
-
Retardé
-
Retardé
-
Adapté à un commutateur
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté à un commutateur de protection de moteur
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté à un relais de surcharge
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Courant de commutation assigné
-
Type de tension
Module de temporisation pr DPX 3 modules - 230V
Prix indicatif (hors TVA)
Déclencheur min. tension 400 V Pour DPX - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheur tension 24Vdc DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheur tension 24Vac DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
Déclench à min tension retardé pour DPX³/DPX³-I 630 et 1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheur tension 230V ac - DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheur tension 400V ac - DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheur courant 24V ac/dc - DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheur courant 230V ac/dc - DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ déclencheur courant 400V ac/dc - DPX³630/1600
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ contact auxil ou defaut
Prix indicatif (hors TVA)