-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Intensité de courant IEC
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Prise CEE - 125A
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Commutateur
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Type de raccordement au secteur
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Socle saillie -125A-3P+N+T Passag-IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle connect.-125A-3P+N+T saillie-IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle connect.-125A-3P+T saillie-IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle saillie passag-125A-3P+T IP66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 -BT-380-415V-63A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 -BT-380-415V-63A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
coffret cont. frigo Hypra 3P+T 440 V - 32 A - IP 66/67 plast
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 - BT - 380-415V-63A-3P+
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP44 - BT -380-415V-63A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Prise mobile -125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 - BT -200-250V-63A-3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Prise mobile-125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl.Hypra métal IP 44 - BT -200-250V-63A-2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Socle prise tabl.-125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret hypra saillie Plastique
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite -125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle con.tabl. -125A-3P+N+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra mét. IP 44 -BT-380-415V-32A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite -125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 - BT -200-250V-63A-2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret hypra 173x470x160 A equiper
Prix indicatif (hors TVA)
Socle con.tabl. -125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle prise tableau-125A-3P+T IP 66/67-55-400V-Hypra
Prix indicatif (hors TVA)
Socle Prisint.tabl. Hypra plas IP 44 -BT-380-415V-32A-3P+N+T
Prix indicatif (hors TVA)