-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Accessoire
-
Manette
-
Courant nominal
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à un conducteur massif
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Profondeur intérieure
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Borne de mise à la terre
-
Nombre de pôles
-
Borne à conducteur neutre
-
Protégé contre les contacts
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
Coffret saillie 4 rang-72 mod. porte transparente - Practibo
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 4 rang-72 mod. porte blanche - Practibox
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 3 rang-54 mod. porte transparente - Practibo
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 3 rang-54 mod. porte blanche - Practibox
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 2 rang-36 mod. porte transparente - Practibo
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 2 rang-36 mod. porte blanche - Practibox
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte transparente - Practibo
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret saillie 1 rang-18 mod. porte blanche - Practibox
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 pattes fixation coff. saillie-fixation murale-XL³12
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de terre supplément. pour coffrets Practibox S
Prix indicatif (hors TVA)
Serrure à clé pour coffrets Practibox S
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur 13 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur 5 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)