-
Type de construction
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Qualité du matériau
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec cadre/support de montage
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Estampages
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
Coffret XL³ 400 - h 1115 mm Monobloc métal IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 - h 915 mm Monobloc métal IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 - h 715 mm Monobloc métal IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 400 - h 515 mm Monobloc métal IP 55
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison métal - largeur 515 mm pour compartimentage XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Support de fixation de câbles pour coffrets/armoires XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)