-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Montage d'appareils
-
Fonction
-
Tension assignée (Ue)
-
Type de tension d’alimentation
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Fonction
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Tension de commande 1
-
Largeur en nombre de modules
-
Tension de commande 1
-
Tension de commande 1
-
Mode de pose
-
Tension de commande 1
-
Tension de commande 1
-
Tension de commande 1
-
Mode de pose
-
Type de tension de commande 1
-
Commande manuelle
-
Commande manuelle
-
Fréquence de tension de commande 1
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Tension de commande 2
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Type de tension de commande 2
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Fréquence de tension de commande 2
-
Tension d’alimentation
-
Tension d’alimentation
-
Tension d’alimentation
-
Courant de commutation assigné
-
Courant de commutation assigné
-
Charge max. de lampe à incandescence
-
Charge max. de lampe fluorescente
-
Courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
CX³ télé stand. 4P - 24V 16A 4NO - bornes vis - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ aux cmde pr tl 230V centralisé générale
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 4P - 230V 16A 4NO - bornes vis - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
Télérupteur 250 V - 10 A Bipolaire
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé silen.temp. 230V 16A NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
Télérupt.minut.silenc.unip. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ cmde pr tl 24-48V centralisé
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ aux cmde pr télerupteur contact maintenue
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 2P - 24V 16A 2NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 2P - 230V 16A 2NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 2P - 48V 16A 2NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 1P - 12V 16A NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
Télérupteur silenc. unipol. 10 AX - 230VAC - 50/60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé. silenc. 230V - 16A NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 1P - 24V 16A NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ cmde pr tl 230V centralisé
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 1P - 230V 16A NO - bornes vis - 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ télé stand. 1P - 230V 16A NO - bornes auto - 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ compensateur pr tl 230V 50/60Hz
Prix indicatif (hors TVA)
CX³ aux pr tl et ct 25A 1mod 250V - 50/60Hz - NO+NF
Prix indicatif (hors TVA)