-
Adapté à une prise BNC
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Plage de dénudage section transversale
-
Adapté à une prise D-Sub
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Verrouillable
-
Verrouillable
-
Insert de contact sans contact
-
Adapté à une prise de compression F
-
Adapté à une prise F
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Profondeur d'encoche ajustable
-
Adapté à LSA-Plus
-
Outil spécial requis
-
Dimensions
-
Degré de pollution
-
Dimensions
-
Outil spécial requis
-
Section longitudinale
-
Adapté à une prise RJ
-
Matériau de la poignée
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Matériau de l'insert de connecteur
-
Modèle
-
Modèle
-
Forme ronde
-
Adapté à un connecteur de courant faible
-
Modèle
-
Finition de précision
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Coupe en spirale
-
Adapté à une prise ST
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Couteaux interchangeables
-
Adapté à une prise SC
-
Adapté à une prise SMA
-
Isolé
-
Adapté à une prise LC
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Adapté à une prise MT-RJ
-
Finition de la poignée
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Avec cliquet de sécurité
-
Isolé 1000 V selon EN 60900
-
Finition avec peu d'étincelles
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Avec dispositif de coupe
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Plage AWG
-
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
-
Avec fonction de dénudage
-
Avec protection des fils
-
Dispositif de serrage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Lame incurvée
-
Avec volet de protection
-
Avec volet de protection
-
Finition des contacts
-
Catégorie de surtension
-
Blindé
-
Blindé
-
Température ambiante
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Pince à sertir pr fiches RJ 45 à 3 points de sertissage
Prix indicatif (hors TVA)
Pince coupante pour fils courant faible
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc adapt. Mosaic à clé IP55 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
EMBASE ENCASTREE + FICHE RJ45 PROTECTION IP65
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc adapt. Mosaic+volet IP55 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo adaptateur Mosaic RJ45 composable
Prix indicatif (hors TVA)
Dénudeur pour câble data ne blesse pas les conducteurs
Prix indicatif (hors TVA)
EMBASE ENCASTREE RJ45 PROTECTION IP65
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc adapt. Mosaic ss volet IP20 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
FICHE RJ45 PROTECTION IP65
Prix indicatif (hors TVA)
Outil spécial antivandalisme pour vis inviolables
Prix indicatif (hors TVA)
Toolless plug C6A STP
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 prolongateur câble CAT6A STP
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo adaptateur verr. Composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 prolongateur câble CAT6 FTP
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo adaptateur Composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 prolongateur câble CAT6 UTP
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche RJ 45 cat. 5 câble rond 9 contacts - largeur 11,7 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche RJ 45 cat. 5 câble rond 8 contacts - largeur 11,7 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche RJ 12 pour câble rond 6 contacts - largeur 9,65 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche RJ 11 pour câble rond 4 contacts - largeur 9,65 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Manchon RJ 45 pour câble rond couleur noire
Prix indicatif (hors TVA)
Manchon RJ 45 pour câble rond couleur blanche
Prix indicatif (hors TVA)