-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Pour nombre max. de ventilateurs
-
Pour nombre max. de ventilateurs
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec filtre incorporé
-
Avec filtre incorporé
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Ouïe d'aération 325x325mm IP54 RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
Ouïe d'aération - 248 x 248 mm métal - RAL 7035 - coffr./arm
Prix indicatif (hors TVA)
Ouie de ventilation 250x250 avec filtre eu3 - g3 - ip54
Prix indicatif (hors TVA)
Aérateur IP 66 pour coffrets IK08 - polyamide 6.6 gris
Prix indicatif (hors TVA)
Ouie d'aeration 150 x 150 avec filtre eu3 - g3 - IP54
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse de toit IP12B pour Altis assemblable
Prix indicatif (hors TVA)
Ouïe d'aération - 138 x 138 mm métal - RAL 7035 - coffr./arm
Prix indicatif (hors TVA)
Aérateur IP 44 perçage 30,5mm gris - pour coffrets
Prix indicatif (hors TVA)
Aérateur IP 44 - perçage 15mm gris - pour coffrets
Prix indicatif (hors TVA)