-
Unité de mesure
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Tension d'entrée
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Valeur finale nominale de l'échelle
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Type de compteur
-
Mesure possible entre les phases
-
Mesure possible entre les phases
-
Echelle de valeurs initiales
-
Courant assigné primaire In
-
Plage de mesure
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Plage de mesure
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Courant assigné primaire In
-
Plage de mesure
-
Plage de mesure
-
Plage de mesure
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Mesure possible entre phase et conducteur neutre
-
Courant assigné secondaire
-
Raccordement du transformateur
-
Plage de comptage
-
Avec position 0
-
Courant maximal (Imax)
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Fonction réinitialisation
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Puissance apparente nominale secondaire
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Largeur de l'échelle de mesure
-
Puissance dissipée
-
Indicateur de fonctionnement
-
Puissance dissipée
-
Indicateur de fonctionnement
-
Puissance dissipée
-
Classe de précision
-
Type d’entraînement
-
Classe de précision
-
Avec élément de commande
-
Type d'affichage
-
Modèle
-
Facteur de limite de surintensité
-
Echelle de surintensité
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Courant nominal (In)
-
Modèle
-
Etalonné
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec protection contre les contacts accidentels
-
Classe de précision
-
Fréquence de tension d'entrée
-
Classe de précision
-
Type de pôle
-
Diamètre d'ouverture
-
Diamètre d'ouverture
-
Diamètre d'ouverture
-
Diamètre d'ouverture
-
Diamètre d'ouverture
-
Type de construction de l'appareil
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec barre en cuivre
-
Nombre de chiffres
-
Déviation max. du pointeur
-
Raccord secondaire
-
Système de mesure
-
Aiguille témoin
-
Type d'interface
-
Eclairage d'échelle
-
Eclairage d'échelle
-
Adapté à un montage sur rail
-
Adapté à un montage sur rail
-
Diamètre de l'échancrure du panneau avant
-
Taux d'impulsion
-
Hauteur de la façade
-
Largeur de la façade
-
Signature EDL40
-
Avec code de blocage
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Fréquence
T.I. ouvrant 4000/5 - 20 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. ouvrant 3000/5 - 20 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. ouvrant 2500/5 - 15 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. ouvrant 2000/5 - 15 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
Fréquencemètre digital Affichage 40-80 Hz - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Ampèremètre / voltmètre Digital - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. ouvrant 1000/5 - 5 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. ouvrant 1500/5 - 8 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. 3 ph. fermé 400/5 4 VA - précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
Ampèremètre analogique Branchement direct - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Ampèremètre analogique Branchement via Ti - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Voltmètre analogique Echelle 0-500 V - 4 modules
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 3200/5 - 30 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 4000/5 - 30 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 2500/5 - 30 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. ouvrant 400/5 - 1.5 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. ouvrant 800/5 - 3 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 3200/5 - 25 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
Commutateur d'ampèremètre Rotatif 4 positions - 3 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Commutateur de voltmètre Rotatif 7 positions - 3 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 2000/5 - 15 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 2000/5 - 25 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 1600/5 - 10 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)
T.I. fermé 1600/5 - 20 VA précision 0.5 %
Prix indicatif (hors TVA)