-
Nombre de fibres
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Encastrement de canal
-
Décharge de câble de traction
-
Diamètre extérieur gaine fibre simple
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Avec jack/coupleur
-
Direction de sortie
-
Direction de sortie
-
Longueur
-
Avec jack/coupleur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Montage apparent
-
Montage apparent
-
Connexion version APC 1
-
Connexion version APC 2
-
Type de câble
-
Plaque centrale
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Stock de connexions enroulées
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2
-
Montage encastré
-
Avec cadre de recouvrement
-
Protection contre la poussière
-
Retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Traitement antimicrobien
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Type de grade de communication
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 10m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OS2 3m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OS2 2m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 LCS3 Cordon Optique duplex LC/LC OS2 3m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 5m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 LCS3 Cordon Optique duplex LC/LC OS2 2m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OS2 1m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 LCS3 Cordon Optique duplex LC/LC OS2 5m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OS2 1m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC /LC OM3 3m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM4 5m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM3 2m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OM3 3m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OS2 3m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OS2 5m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM3 3m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OM3 2m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OS2 2m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ LC OM3 1m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique uniboot LC /LC OM4 3m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex LC/ SC OM3 1m
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OM3 2m
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic fibre optique 2 x LC push pull 2 mod. Blanc
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Cordon Optique duplex SC/ SC OS2 1m
Prix indicatif (hors TVA)