-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Charnière intérieure
-
Finition de poignée
-
Type de couverture
-
Charnière extérieure
-
Manette
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Verrouillage à cadenas
-
Type de porte
-
Forme de trou
-
Charnière ajustable
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Perforé
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Ecart central entre les trous
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Classe de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Boîtier inox 304 L 200x400x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 300x300x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 200x200x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 150x150x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 200x200x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 150x150x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 400x800x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 400x600x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 300x600x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 300x500x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 200x600x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 400x400x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 200x500x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 300x400x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 200x400x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 300x300x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 200x300x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 150x300x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 400 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 200x200x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 200x200x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier ind. métal 150x200x80 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 400 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque pleine pr boîtier ind. dim. (h x l) 300 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)