-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition du couvercle
-
Type de construction
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Avec clou
-
Matériau
-
Matériau
-
Type de lentille
-
Type de montage des modules d'insertion
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Garnissage
-
Adapté à une boîte d'encastrement
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Section de conducteur max.
-
Adapté à une boîte centrale
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Forme
-
Forme
-
Largeur de l'ouverture
-
Largeur de l'ouverture
-
Largeur de l'ouverture
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Hauteur de l'ouverture
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Pour diamètre du tube
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Avec vis
-
Adapté à une boîte de sol
-
Entrée de l'arrière
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm
-
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Pour le nombre d'inserts d'appareil
-
Montage encastré
-
Avec boîte d'encastrement
-
Maintien de fonction
-
Fixation du couvercle
-
Verrouillage de tube
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Etanche à l'air
-
Nombre de pôles de la borne
-
Borne, position fixe
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Support 2x10 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Support 2x6, 2x8, 2x3x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Support 2x5 ou 2x2x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Support 10 ou 4x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic support parois mince 2x1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic support parois mince 2 mod alu
Prix indicatif (hors TVA)
Support 6, 8 ou 3x2 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic support parois mince 1 mod alu
Prix indicatif (hors TVA)
Support 3 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Support 1 mod. à vis Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic support parois mince 1 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Support à vis 2 postes Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic obturateur 10 mod. pr support réf. 80254
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic boîtier d'isol. 1 mod. pr réf. 80290/91
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic support parois mince 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic obturateur 6 mod. pr supports réf. 80253/66
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic boîtier d'isol. 2 mod. pr réf. 80292
Prix indicatif (hors TVA)
Support à griffes longues Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Mosaic obturateur 4 mod. pr supports réf. 80252/58
Prix indicatif (hors TVA)
Support à griffes standard Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse support universel entraxe 71mm
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse support universel Entraxe 57mm
Prix indicatif (hors TVA)
Support à vis 1 poste Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)