-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Avec support d'épissure
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Type de raccordement avant
-
Accessoire
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Type de raccordement avant
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Accessoire
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Adapté au nombre de modules d'insertion
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Pièce détachée
-
Nombre de connecteurs avant
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Nombre de connecteurs avant
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Nombre de connecteurs avant
-
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
-
Adapté à
-
Avec plaque frontale
-
Type de fibre
-
Type de fibre
-
Type de raccordement arrière
-
Type de fibre
-
Avec plaque frontale
-
Type de fibre
-
Type de raccordement arrière
-
Type de raccordement arrière
-
Nombre de connecteurs arrière
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Nombre de connecteurs arrière
-
Avec pigtails
-
Longueur
-
Croisé
-
Avec boîtier
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec boîtier
-
Finition APC
-
Classe de fibre
-
Classe de fibre
-
Finition APC
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur externe
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Type de connecteur interne
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
LCS³ UHD pan FO 4U MTP cassette incl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 tiroir optique UHD 1U pr 72 cassettes MTP UHD 8 fibres
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ UHD pan FO 2U MTP cassette incl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 tiroir optique UHD 2U pr 36 cassettes MTP UHD8 fibres
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ UHD pan FO 1U MTP cassette incl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 tiroir optique UHD 1U pr 16 cassettes MTP UHD 8 fibres
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ UHD pan FO 1U MTP cassette excl. derr cablemanag
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OS2
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau fibre optique HD 24 LC MTP A/C OM4
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau fibre optique HD 12 SC MTP A/C OS2
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ UHD cass FO UHD12LC MTP OS2
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau fibre optique HD 12 SC MTP A/C OM4
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 UHD8 cassette MPO 8 fibres OS2 LC
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 cassette 12LC MTP OS2 panneau modulaire HD
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 UHD8 cassette MPO 8 fibres OM4 LC
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 cassette 12LC MTP OM4 panneau modulaire HD
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO 1U 24 LC duplex multimode
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO rotatief 72 LC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO rotatief 72 LC MM 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO 1U 12 SC duplex multimode
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO 24 LC APC duplex monomode 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau FO rotatief 36 SC multimode 1U
Prix indicatif (hors TVA)