-
Niveau de montage
-
Nombre de ventilateurs
-
Nombre de ventilateurs
-
Puissance de la source lumineuse
-
Finition de la barre profilée
-
Type
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Tension assignée (Ue)
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Type d'aération
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à l'épaisseur du matériau
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec raccordement de mise à la terre
-
Construit comme un ventilateur embrochable
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Degré de protection (NEMA)
-
Dimension (modulaire)
-
Mode de pose
-
Ventilateur de circulation
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Degré de protection (NEMA)
-
Avec rondelle
-
Adapté pour aération et désaération
-
Ventilateur de toit
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Nombre d'ouvertures de connecteur
-
Avec filtre
-
Source lumineuse
-
Avec tôle de toit
-
Avec mise à la terre
-
Type de filetage
-
Type de filetage
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Flux volumique, à soufflage libre
-
Avec porte frontale
-
Taille de filetage (métrique)
-
Avec vis
-
Matériau de la porte avant
-
Verrouillage de la porte avant
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Avec parois latérales
-
Nombre de portes
-
Nombre de portes
-
Avec parois latérales
-
Avec porte à hublot
-
Avec socle
-
Avec gestion de câble vertical
-
Capacité de charge max.
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Estampages
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Avec porte arrière
-
Démontable
-
Adapté à un montage extérieur
-
Finition CEM
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Fréquence
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm portes double
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x1000 mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 47U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x1000 mm portes double
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x1000 mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x1000 mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x600mm portes double
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 800x600mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie d'extention 19" 42U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie d'extention 19" 42U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 33U 800x800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 33U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x600mm
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 42U 600x600mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)
Linkeo2 Baie 19" 24U 800x800mm Livrées à plat
Prix indicatif (hors TVA)