-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Diamètre d'encastrement
-
Diamètre d'encastrement
-
Finition du couvercle
-
Dimension nominale
-
Diamètre d'encastrement
-
Nombre d'appareils encastrables
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
-
Largeur extérieure
-
Ouverture de montage
-
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
-
Largeur extérieure
-
Largeur extérieure
-
Largeur extérieure
-
Hauteur de canal
-
Entretien du sol
-
Entretien du sol
-
Longueur
-
Longueur
-
Largeur de canal
-
Modèle
-
Finition du cadre
-
Epaisseur de matériau
-
Finition du cadre
-
Hauteur min. de la chape de béton
-
Modèle
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Plage de nivellement
-
Diamètre externe
-
Diamètre externe
-
Matériau de la paroi latérale
-
Ouverture de montage du couvercle
-
Technique d'installation
-
Intégration d'un couvercle de montage
-
Possibilité d'intégration de joints
-
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
-
Type de fixation
-
Plancher
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un fond rentrant
-
Adapté à un double fond
-
Adapté à un double fond
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur externe
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Longueur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur dimension d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
IK-2 Jeu de couvercle inox IP66
Prix indicatif (hors TVA)
IK-2 Jeu de couvercle inox IP30
Prix indicatif (hors TVA)
IK-2 Tube passe-câbles IP52 inox
Prix indicatif (hors TVA)
IK-2 couv.aveugle inox IP54
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 Boite Universelle Quickbox
Prix indicatif (hors TVA)
Cadre rehausse Polybeton
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 plaque supér. jeu couv.inox
Prix indicatif (hors TVA)
Plaque d'entree tube pour Quickbox (2 pieces)
Prix indicatif (hors TVA)
GVG-5 Cadre Rehaussement H35
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle grande boite montage 9mod
Prix indicatif (hors TVA)
Grande boite de montage 9mod
Prix indicatif (hors TVA)
Protection câble R7011
Prix indicatif (hors TVA)
IK-2 Serre-Cable I module
Prix indicatif (hors TVA)