-
Finition du couvercle
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Type de couverture
-
Courant nominal
-
Accessoire
-
Transparent
-
Manette
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau du boîtier/corps
-
Pièce détachée
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Fixation auto-adhésive
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur massif
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Largeur en nombre de modules
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Porte pour transmission du signal
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Profondeur intérieure
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Borne de mise à la terre
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Borne à conducteur neutre
-
Finition de la surface
-
Rail DIN
-
Possibilité de montage en saillie
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Nombres de rangées
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Capacité du tableau (en nombre de modules)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
Coffret Drivia 13 modules saillie - 4 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Drivia 13 modules saillie - 3 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse Drivia 13 modules 4 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse Drivia 13 modules 3 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse Drivia 13 modules 2 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Drivia 13 modules saillie - 2 rangées
Prix indicatif (hors TVA)
Rehausse Drivia 13 modules 1 rangée
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 4 rangées - IP40 -IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret Drivia 13 modules saillie -1 rangée
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 3 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 3 rangées - IP40 -IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de repartition 3P+N IP 2x - longueur 227mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 2 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 2 rangées - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Serrure à clé no 850 Drivia 13 mod/rangée
Prix indicatif (hors TVA)
Porte blanche Drivia 13 mod. 1 rangée - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Porte transp. Drivia 13 mod. 1 rangée - IP40 - IK07
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de terre 5 + 27T à connexion autom. - 13 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de neutre - l. 62 mm IP 2x - 1x35 + 5x25mm² - bleu
Prix indicatif (hors TVA)
Bornier de phase - l. 62 mm IP 2x - 1x35 + 5x25mm² - noir
Prix indicatif (hors TVA)
Support vide nus - 28 trous à visser - longueur 227 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Obturateur 13 modules Blanc RAL 9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette à plan Drivia 13 mod. .
Prix indicatif (hors TVA)