-
Signification de l'impression
-
Transparent
-
Inscription
-
Type
-
Type
-
Type
-
Direction du codage
-
Transparent
-
Inscription
-
Matériau
-
Crantage
-
Impression symboles ISO
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Magnétique
-
Forme
-
Fluorescent
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Auto-adhésif
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
Logicab support de plaque pour repères de câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Logicab support de plaque pour repères vierges Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)
Logicab support de plaque pr repères vierges Mémocab
Prix indicatif (hors TVA)
Logicab support de plaque pr repères vierges adhésifs
Prix indicatif (hors TVA)
Plaquettes de symboles Porte-etiquettes adhesives
Prix indicatif (hors TVA)
Repère coffret resident 18mod 324x30mm - non adhésif
Prix indicatif (hors TVA)
Repère triangle rigide adhésif 50 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Repère pr plaque firme rigide adhésive 69x29mm-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Porte-repères 50x10 mm fixation par Colring-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Plaquettes de symboles Pr porte-etiquettes app.mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Etiquettes adhésives 25x24mm pour câbles 7mm-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Insert alu - petit modèle sans texte - pour cadre Osmoz
Prix indicatif (hors TVA)
Insert blanc - petit modèle sans texte - pour cadre Osmoz
Prix indicatif (hors TVA)
Repères adhésifs rigides 17 x 26 mm-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Etiquettes adhés. 91,4x9,5mm pr plastr/pann.brass.-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Etiquettes adhés. en P 30x10mm pr fibre optique,VDI-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Etiquettes adhés. en T 30x10mm pr fibre optique,VDI-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Repère vierge Duplix blanc pour câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Repères souples non adhésifs pour Lexic 4 modules-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Etiquettes adhésives 25x11mm pour câbles 7mm-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Repères vièrges 37x9,5 mm pour câbles - Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Repères souples non adhésifs pour Lexic 3 modules-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Etiquettes adhés. 38,1x12,7mm pour prise Mosaic-Logicab2
Prix indicatif (hors TVA)
Repère bloc Logicab pas 6 mm Viking 3
Prix indicatif (hors TVA)