-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Finition de poignée
-
Type de construction
-
Charnière intérieure
-
Finition de poignée
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Finition porte à hublot
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Manette
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Transparent
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Transparent
-
Inscription
-
Charnière extérieure
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Matériau
-
Verrouillage à cadenas
-
Dimension de trame
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Zone de serrage
-
Dimension de trame
-
Dimension de trame
-
Bombe aérosol
-
Angle d’ouverture max.
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Fixation auto-adhésive
-
Forme de trou
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Adapté à une vis à tôle
-
Charnière ajustable
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Perforé
-
Perforé
-
Type de fermeture
-
Magnétique
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Flexible
-
Distance entre les fentes
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Finition de paroi latérale
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Source lumineuse
-
Autoextinguible
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Avec partie supérieure
-
Auto-adhésif
-
Forme de la tête/extrémité
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Nombre de portes
-
Avec entrée de câble
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte à hublot
-
Avec porte de ventilation
-
Avec porte arrière
-
Nombre de serrures
-
Nombre de serrures
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Armoire XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1995 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1950 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1595 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1995 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1950 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1550 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1595 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1295 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ext. latérale ht. 1995 mm - armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Armoire XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1550 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr armoire XL³ 800 - h 1950 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 950 mm hauteur 1095 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1250 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1295 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 910 mm métal - hauteur 1050 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée métal - l. 910mm pr armoire XL³ 800 - h 1950 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - l. 910mm pr armoire XL³ 800 - h 1550 m
Prix indicatif (hors TVA)
Porte galbée vitrée - l. 660mm pr armoire XL³ 800 - h 1950 m
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ext. - h 1950mm pour armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Porte plate métal - larg 950mm pr armoire XL³ 800 ht. 1995 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 700 mm hauteur 1095 mm - prof. 225 m
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret XL³ 800 - larg. 660 mm métal - hauteur 1250 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ext. latérale ht. 1595 mm - armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine à câbles ext. - h 1550mm pour armoire XL³ 800
Prix indicatif (hors TVA)