-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Epaisseur des barres collectrices
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Application
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Largeur des barres collectrices
-
Transparent
-
Inscription
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à
-
Matériau
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Zone de serrage
-
Bombe aérosol
-
Finition du verrouillage
-
Certificat de type de matériau selon EN 10203
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Forme de trou
-
Adapté à une vis à tôle
-
Qualité du matériau
-
Diamètre de trou
-
Démontage possible
-
Adapté à une vis à tôle
-
Forme de trou
-
Qualité du matériau
-
Système à vis
-
Système à vis
-
Perforé
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Magnétique
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Longueur
-
Courant de fonctionnement nominal max. Ie
-
Longueur
-
Distance entre les fentes
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Tête fraisée
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Adapté à un raccordement de conducteur rond
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Adapté à un raccordement de conducteur secteur
-
Finition de paroi latérale
-
Avec rondelle
-
Avec écrou
-
Distance de rail
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Dimension du boulon à col carré
-
Inclinaison du filetage
-
Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
-
Source lumineuse
-
Filetage gauche
-
Autoextinguible
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Filetage complet
-
Avec partie supérieure
-
Dimension du filetage en pouces
-
Forme de la tête/extrémité
-
Auto-adhésif
-
Nombre de filets par pouce
-
Nombre de pôles
-
Longueur de filetage
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Diamètre de tête
-
Hauteur de tête
-
Avec bride
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Autobloquant
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Kit d'éclairage de tableau pour coffrets/armoires XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h1750mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h1450mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Platine perforée - h 300 mm pour coffrets/armoires XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre plate 12 x 4 mm avec étriers - longueur 455 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h1150mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Platine perforée - h 300 mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h1000mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Platine perforée - h 200 mm pour coffrets/armoires XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pour 1 DPX 250/63
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 850mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX³ 250 m/z dif.
Prix indicatif (hors TVA)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pr 1/2 DPX 250/63
Prix indicatif (hors TVA)
XL³400 plastron vert. SPX2 h.400mm - 400A
Prix indicatif (hors TVA)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pour 1 DPX-IS 630
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron métal pour SPX taille NH1
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron pour SPXOO - h 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Platine app. fixe - pr. avant pour DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein isol. - h 550mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron plein métal - h 700mm pour gaines à câbles XL³ 400
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron DPX³ 160 m/z dif.
Prix indicatif (hors TVA)
Platine app. fixe - pr. avant pour DPX 250 ou DPX 630
Prix indicatif (hors TVA)
Platine app. fixe - prises av. verticale - pour 1 DPX 250/63
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron métal 1/4 - h 800 mm pour DPX 250/630 + diff.
Prix indicatif (hors TVA)