-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Diamètre intérieur
-
Diamètre intérieur
-
Résistant à la chaleur
-
Matériau
-
Zone de serrage
-
Zone de serrage
-
Adaptable à la largeur de canal
-
Diamètre de trou
-
Manchon extensible
-
Qualité du matériau
-
Démontage possible
-
Démontage possible
-
Système à vis
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Inclinaison du filetage
-
Moulage de filetage
-
Trempé
-
Taille de filetage (métrique)
-
Imperméable
-
Forme de la tête/extrémité
-
Diamètre du filetage
-
Auto-foreur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Gaine de passage de porte diam. 30 mm - polyester noir
Prix indicatif (hors TVA)
Gaine de passage de porte diam. 15 mm - polyester noir
Prix indicatif (hors TVA)
Stylo feutre noir indélébile pour repérage
Prix indicatif (hors TVA)
Support de fixation Linafix sur montants profilés Lina 25
Prix indicatif (hors TVA)
Support de fixation Linafix sur porte - 1/4 tour à clipper
Prix indicatif (hors TVA)
Support de fixation Linafix sur plaques perforées Lina 25
Prix indicatif (hors TVA)
Agrafe fixation Linafix pour retenue des câbles
Prix indicatif (hors TVA)
Support de fixation Linafix sur traverses prof. 15 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Vis tête H 4,8x16 - diam 3,3mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)
Cache-vis tête réf. 347 45 pour armoires Altis
Prix indicatif (hors TVA)
Rivet plastique diam. 6 mm pour coffrets de distribution
Prix indicatif (hors TVA)
Rivet plastique Linafix 12 mm plaques pleines jusqu'à 30/10e
Prix indicatif (hors TVA)