Colonnes, prises de sol et solutions pour bureaux
Legrand croit en des espaces de travail conçus de manière efficace et durable, tout en étant élégants et entièrement équipés. Sa gamme de colonnes, de prises de sol et de solutions de bureau s'inscrit parfaitement dans cette optique. Les solutions proposées répondent au besoin de pouvoir travailler de manière flexible et d'adapter rapidement l'environnement si nécessaire.
Les colonnes offrent plus de flexibilité sur le lieu de travail
Les postes de travail sont de plus en plus souvent situés au milieu d'une pièce. Dans ce cas, les colonnes et mini-colonnes offrent une solution intéressante pour fournir de l'électricité à chaque bureau, en particulier lorsque l'espace est régulièrement modifié. Legrand dispose d'une vaste gamme de produits modulaires au design attrayant permettant d’offrir une colonne appropriée à chaque situation et à chaque environnement.
La gamme peut être équipée de l’appareillage Mosaic et comprend en standard différents accessoires qui confèrent aux colonnes des fonctionnalités supplémentaires.
Nouveau! Mini-colonnes compactes
Avec leur design minimaliste, ces mini-colonnes compactes répondent à une demande esthétique et fonctionnelle, tout en demeurant accessibles.
Le produit complet et prêt à l’emploi correspond à une seule référence. À équiper de prises Mosaic 2P+T, RJ ou chargeurs USB. Entièrement modulables, une colonne a une capacité de départ de quatre modules, extensible à huit !
INCARA™, prises design pour les espaces de travail
Avec la nouvelle série INCARA™, gamme de prises encastrées et en saillie pour le mobilier, Legrand facilite la vie des utilisateurs. Cette gamme est fonctionnelle, ergonomique et facile à installer dans tous les espaces possibles : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.
Prises et systèmes de sol
Les prises de sol, gaines de sol et systèmes d'alimentation en câbles permettent d'installer des prises ou des boîtes de dérivation à n'importe quel endroit souhaité, encastrées dans le sol et invisibles.
Boîtes de sol
- Boîtes de sol IK-4 : gamme universelle pour tout type d’environnement
- Boîtes de sol IK-3 H50 - 70 mm : la solution pour une faible profondeur d’encastrement
- Boîtes de sol IK-2 inox (étanchéité IP 30 et IP 66) : idéales pour les sols en bois et les chapes en béton
- Boîtes de sol rondes IP 66, 4 modules
- Prises de sol Platinum : conviennent parfaitement aux secteurs résidentiel et tertiaire
- Boîte de passage de câbles (Access Master Box) : solution simple pour acheminer les câbles dans les planchers techniques vers les bureaux ou les postes de travail
Gaines de sol
Les gaines de sol Van Geel permettent d'acheminer les câbles via le sol vers le poste de travail. Grâce aux différents points de raccordement, l'espace peut être aménagé de manière optimale. Vous avez le choix entre 3 types :
- Gaines de sol Van Geel fermées GVG-3
- Gaines de sol Van Geel noyées GVG-5
- Gaines de sol Van Geel ouvertes GVO-7
Chapelles
Les chapelles de Van Geel GVZ-8 peuvent être placées sur une gaine de sol fermée GVG-3, une boîte d'installation au sol ou une gaine de sol ouverte GVO-7.
Système de sol Soluflex
Le système de plancher technique Soluflex est à la fois un faux plancher, un système de câblage et une technique de connexion. Avec Soluflex, les locaux sont entièrement équipés pour s'adapter sans problème aux changements d'agencement. Les prises de sol peuvent être installées à n’importe quel endroit souhaité. Soluflex contribue ainsi fortement à la durabilité du projet.
- Interchangeabilité maximale des composants
- Réduction des coûts en cas de changements réguliers de l’agencement des bureaux
- Gain de temps : les planchers techniques Soluflex se posent rapidement, sans collage ni vissage.
- Lors de la répartition de l’espace de travail, vous ne devez pas encore tenir compte des raccordements pour l’électricité, les connexions data et les télécommunications.
- Les câbles nécessaires sont soigneusement rangés sous le sol, prêts à l’emploi et invisibles.
Brochures
Brochure boîtes de sol et colonnes
Tableau de choix boîtes de sol
Appareillage Mosaic
INCARA solutions intégrées pour le mobilier
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Nos marques