-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Montage d'appareils
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Fonction
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension assignée (Ue)
-
Finition de poignée
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension assignée (Ue)
-
Montage d'appareils
-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Fonction
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Manette
-
Courant nominal
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Verrouillage à cadenas
-
Verrouillage à cadenas
-
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Avec axe
-
Avec axe
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Adapté à un disjoncteur
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur massif
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Avec autotest avec fonction courant de défaut
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Nombre de sorties
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
-
Type de construction de l'appareil
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Section de conducteur, entrée
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
-
Type de construction de l'appareil
-
Courant de commutation assigné
-
Courant de commutation assigné
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Protégé contre les contacts
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée intégrée
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Sens de l'alimentation électrique
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
DPX³ ct disj inséré extract.
Prix indicatif (hors TVA)
Contacts auxiliaires automat. pour DPX³ débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de connecteurs 6 contacts Pour DPX 1600
Prix indicatif (hors TVA)
Set de 2 cloisons séparation pour DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu mobile plug-in pour DPX³ 250HP 3P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
Accessoire de verrouillage pr commande motorisée DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
Cadenas pr commande motorisée frontale DPX³ 250HP
Prix indicatif (hors TVA)
Set de 3 prises arrière affl. orientables pour DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
Set de 4 prises arrière affl. orientables pour DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
Cache-borne plombable pr prise avant de DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
Cache-borne plombable pr prise avant de DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
Base plug-in pour DPX³ 250HP 3P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
Base plug-in pour DPX³ 250HP 4P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu mobile plug-in pour DPX³ 250HP 4P extractible
Prix indicatif (hors TVA)
Mécanisme Débro-lift pour DPX³ 250HP 3P débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
Mécanisme Débro-lift pour DPX³ 250HP 4P débrochable
Prix indicatif (hors TVA)
Mécanisme verrouill. position débr. pour DPX³ 250HP débroch.
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250HP MT disj. avec diff. 4P 100A 36kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250HP MT disj. avec diff. 4P 20A 50kA - 400V
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250HP disjoncteur MT 4P 80A 50kA - 400V - version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250HP disjonct. ELE type S1.1 - 3P 160A 50kA -400V fixe
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 32A 70kA - 400V - version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 63A 50kA - 400V - version fixe
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³ 250HP disjoncteur MT 3P 80A 50kA - 400V - version fixe
Prix indicatif (hors TVA)