-
Finition interrupteur général
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Tension assignée (Ue)
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition de l'inverseur
-
Tension de fonctionnement normale
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Type de construction de l'appareil
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
-
Classe de protection (IP)
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre de Pack 1
DPX³-I 160 inter-sect 4P 160A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 630 int-sect 4P 630A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 160 inter-sect 4P diff 160A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 630 int-sect 4P 400A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 250 int-sect 4P diff 250A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 160 inter-sect 3P 160A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 250 int-sect 3P 250A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 250 int-sect 4P 250A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 630 int-sect 3P 400A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 630 int-sect 3P 630A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 3P 630A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 3P 800A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 3P 1250A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 3P 1600A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 4P 630A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 4P 800A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 4P 1250A
Prix indicatif (hors TVA)
DPX³-I 1600 int-sect 4P 1600A
Prix indicatif (hors TVA)