-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Type de lentille
-
Type de lentille
-
Verrouillable
-
Adapté à une boîte d'encastrement
-
Diamètre de trou
-
Adapté à une boîte centrale
-
Largeur de l'ouverture
-
Dimensions
-
Hauteur de l'ouverture
-
Dimensions
-
Mode de pose
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec volet de protection
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Soliroc accessoire maçonnerie pour 1 poste
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc adapt. Mosaic+volet IP55 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc adapt. Mosaic à clé IP55 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc adapt. Mosaic ss volet IP20 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc joint 1 poste pour plaque
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc bouchons de rechange jeu de 4 bouchons
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc obturateur IP55 - IK10
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc joint 2 postes pour plaque
Prix indicatif (hors TVA)
Soliroc joint 3 postes pour plaque
Prix indicatif (hors TVA)