-
Exécution raccord côté installation
-
Exécution raccord côté installation
-
Type de tension d’alimentation
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de compteur
-
Système de bus KNX
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de tension d’alimentation
-
Système de bus KNX-radio
-
Transparent
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Adapté à
-
Courant maximal (Imax)
-
Matériau
-
Système de bus radio
-
Système de bus radio
-
Nombre de prises CEE
-
Puissance de raccordement nominale
-
Puissance de raccordement nominale
-
Puissance de raccordement nominale
-
Tension nominale (Un) N-L
-
Système de bus LON
-
Qualité du matériau
-
Tension de fonctionnement
-
Système de bus Powernet
-
Tension nominale (Un) L-L
-
Type d'affichage
-
Classe de précision
-
Autres systèmes de bus
-
Autres systèmes de bus
-
Nombre de points de chargement
-
Nombre de points de chargement
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Courant nominal (In)
-
Radio bidirectionnelle
-
Modèle
-
Modèle
-
Courant nominal (In)
-
Mode de pose
-
Puissance max. par point de chargement
-
Puissance max. par point de chargement
-
Mode de pose
-
Puissance max. par point de chargement
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Etalonné
-
Avec affichage LED
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Largeur en nombre de modules
-
Type de pôle
-
Type de pôle
-
Couplage au bus inclus
-
Type d'énergie
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Nombre de coupleurs de charge type 1
-
Protocole pris en charge pour CAN
-
Type de tarif
-
Protection contre le démontage
-
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
-
Supporte protocole Modbus
-
Commande tarifaire
-
Supporte protocole Modbus
-
Nombre de coupleurs de charge type 2
-
Mesure de la courbe de charge
-
Possibilité de mise à jour
-
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
-
Type d'interface
-
Blocage de retour
-
Nombre de prises de charge type 2
-
Nombre de prises de charge type 2
-
Nombre de coupleurs de charge GB CA
-
Protocole pris en charge pour TCP/IP
-
Indice de protection (IP)
-
Homologation
-
Nombre de coupleurs de charge GB CC
-
Hauteur
-
Sortie d'impulsion
-
Protocole
-
Nombre de prises de charge GB
-
Largeur
-
Nombre de prises de charge type 3
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS
-
Profondeur
-
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
-
Protocole pris en charge pour ASI
-
Serveur Web
-
Supporte le protocole KNX
-
Interface radio
-
Avec boîte de raccordement domestique
-
Indice de protection contre les chocs (IK)
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage possible sur barres profilées
-
Interface IR
-
Nombre de prises de courant domestiques
-
Nombre de prises de courant domestiques
-
Protocole pris en charge pour Data-Highway
-
Nombre de prises de courant domestiques
-
Nombre d'interrupteurs différentiels type A
-
Supporte le protocole DeviceNet
-
Tension d'alimentation CA 50 Hz
-
Longueur du câble de charge
-
Protocole pris en charge pour SUCONET
-
Protocole pris en charge pour LON
-
Tension d'alimentation DC
-
Tension d'alimentation DC
-
Tension d'alimentation DC
-
Nombre d'interrupteurs différentiels type B
-
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA
-
Avec code de blocage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Protocole pris en charge pour SERCOS
-
Nombre de positions
-
Compatible avec Google Assistant
-
Avec disjoncteur de protection
-
Avec disjoncteur de protection
-
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP
-
Avec affichage
-
Compatible IFTTT
-
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
-
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Protocole pris en charge pour PROFIsafe
-
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p
-
Avec compteur d'énergie
-
Standard radio Bluetooth
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio WLAN 802.11
-
Standard radio GPRS
-
Standard radio GSM
-
Standard radio UMTS
-
Maître IO-Link
-
Avec séparation de potentiel
-
Protocole pris en charge pour PROFIBUS
-
Composants système
-
Protocole pris en charge pour PROFINET IO
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Matériel associé (Ex ia)
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
-
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
-
Matériel associé (Ex ib)
-
Encastrement frontal possible
-
Encastrement frontal possible
-
Montage sur rack possible
-
Montage sur rack possible
-
Montage mural/direct possible
-
Montage mural/direct possible
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Fonction d'usage du produit
-
Avec gestion de la charge
-
Fonction contrôle d'accès
-
Avec interface de communication
-
Puissance de raccordement nominale
Webserveur énergie 10 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 3.7kW mode 3 1Ph. - RFID et Comm. - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Webserveur énergie 32 points connexion IP directe - 4 modul
Prix indicatif (hors TVA)
Webserveur énergie 255 points connexion IP directe
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 2V. 22kW mode 2/3 3Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 7.4kW mode 3 1Ph. - RFID et Comm. - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Green'Up One 1 x 16 A - 3.7 kW avec câble type 2 de 5 mètres
Prix indicatif (hors TVA)
Kit lecteur RFID avec badge pour bornes métal Green up
Prix indicatif (hors TVA)
Interface Ethernet 2 modules
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de communication IP pour bornes Green up Premium
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de fixation murale/façade des bornes métal Green up
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 7.4kW mode 3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Compteur mono 63A direct - MID sortie RS 485 - 2 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 7.4kW mode 3 monophasée - Green up Premium
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 3.7kW mode 3 monophasée - Green up Premium
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 22kW mode 3 3Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 7.4kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Pied pour fixation au sol des bornes plastiques Green up
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 3.7kW mode 3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 1V. 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 2V. 3.7kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne métal 1V. 7.4kW mode 2/3 1Ph. - Prot. 6mA DC - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)
Borne plastique 22kW mode 3 3Ph. - RFID et Comm. - Greenup
Prix indicatif (hors TVA)