-
Adapté en tant que paroi latérale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition de poignée
-
Finition de poignée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Finition porte à hublot
-
Finition porte à hublot
-
Adapté en tant que panneau arrière
-
Manette
-
Manette
-
Matériau
-
Finition porte pour verrouillage de sectionneur
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Verrouillage à cadenas
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
-
Type de fermeture
-
Type de fermeture
-
Avec serrure
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Degré de protection (NEMA)
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Adapté pour aération et désaération
-
Adapté à un rangement de câbles
-
Plaque de montage réglable en profondeur
-
Encastrement mural
-
Finition de la surface
-
Fixation sur mât
-
Avec entrée de câble
-
Avec porte arrière
-
Adapté à un montage métrique
-
Adapté à un montage extérieur
-
Toit incliné
-
Finition CEM
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Kit de finition IP30 1800mm pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de finition IP30 24 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Poignée avec clé nr405 XL³S630 de rechange
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 750mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 2100mm
Prix indicatif (hors TVA)
Jeu de 4 angles pour socles
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 2250mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 900mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 1050mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 1650mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3 S 630 36M 1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de finition IP30 36 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 1350mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 1500mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 1800mm
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 1950mm
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de finition IP30 16 mod. pour armoire XL³S
Prix indicatif (hors TVA)
Panneaux latéraux XL3 S 630 1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3 S 630 16M 750mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3 S 630 24M 750mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3 S 630 36M 750mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3 S 630 16M 900mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3 S 630 24M 900mm
Prix indicatif (hors TVA)
XL3 S 630 36M 900mm
Prix indicatif (hors TVA)