-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Outil spécial requis
-
Adapté à un câble rond
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Plage AWG
-
Plage AWG
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Blindé
-
Blindé
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé d'une porte ou couvercle
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
LCS³ Panneau droit 19pouces 1U incl. 24 RJ 45 Cat. 8 STP Pla
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6A STP
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau incl 4 cassettes inclusif connecteur 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau droit 24 RJ45 Cat 6 UTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
6 pièces LCS³ connecteur panneau droit cat.8 STP RJ45
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ Cassette pour 6 LCS³ connecteur
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 UTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ cassette obturateur pour LCS³
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6A UTP
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur panneau Cat5e UTP
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 FTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau droit 24 RJ45 Cat 6A STP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ Panneau HD angle sans connect 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau droit 24 RJ45 Cat 6 STP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 6 RJ
Prix indicatif (hors TVA)
LCS3 Panneau 10" - vide à équiper - capacité 12 RJ
Prix indicatif (hors TVA)
Ensemble de 6 pièces LCS³ connecteur RJ45 Cat 6 STP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau 1U 19 inch incl 24 pièces Cat5e UTP
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau 1U 19 inch incl 24 pièces Cat5e FTP
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ Panneau angle exclusif cassettes 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ HD panneau vide pour bloc 12 connecteur 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ couvercle de panneaux en angle
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau droit 24 RJ45 Cat 6 FTP 1U
Prix indicatif (hors TVA)
LCS³ panneau excl 4 cassettes sans connecteur 1U
Prix indicatif (hors TVA)