-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Nombre d'unités
-
Largeur du canal d'allège
-
Type de construction
-
Largeur du canal d'allège
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition du couvercle
-
Largeur du canal d'allège
-
Nombre d'unités
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Accessoire
-
Type de montage de la boîte
-
Montage du couvercle
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Pièce détachée
-
Bombe aérosol
-
Avec zone de raccordement
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Nombre d'unités, verticales
-
Largeur de la dérivation
-
Type d'appareil
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Type de montage du canal
-
Couvercle inclus
-
Forme
-
Distance de fixation
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Angle
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition symétrique
-
Angle
-
Longueur
-
Largeur du couvercle 2
-
Longueur
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Symétrique
-
Modèle
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Avec compensation de potentiel
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Possibilité de délestage de traction
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Avec grille de montage
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de montage appareil d'installation
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Adapté à une boîte de sol
-
Type rectangulaire
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Adapté à une installation intégrée
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Montage encastré
-
Doublage de coupe
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Finition de la surface
-
Finition du panneau arrière (intérieur)
-
Avec connecteur de conduit
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Livraison sur rouleau
-
Avec volet de protection
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
GWO6 angle int. var. 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 adapteur Mosaic 4/6 mod
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 embout 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition terminale110 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 40mm 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int. var. 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int. var. 170Ax63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 embout 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvercle angle plat L79 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 goulotte 130x63 L=2m R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 pinceau de retouche Ral 1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 boîte de montage simple
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 boîte de montage double
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 adapteur Mosaic 2/3 mod
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 40mm 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 25mm 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 25mm 170x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-jnt 25mm 170Ax63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-jnt 25mm 170Ax63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 angle int. var. 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 dérivation en T 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 jeu de raccords 170Ax63
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 dérivation en T 170x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition-T couv.110-110 R1013
Prix indicatif (hors TVA)