-
Section de conducteur
-
Forme de boîtier
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Qualité du matériau
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises pour appareils froids
-
Type de traitement de la surface
-
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises type Bipasso (Italie)
-
Nombre de prises type P11 (Italie)
-
Nombre de fiches type P17 (Italie)
-
Nombre de prises type NEMA
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Interrupteur différentiel
-
Nombre de prises universelles multistandard
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Protection contre les surtensions
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Nombre de raccordements USB
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Avec couverture
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Avec dispositif on/off
-
Avec dispositif on/off
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Angle de l'insert central vrillé
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
Bloc multiprises stan 3x(2P+T) 10/16A 250V blanc sans cordon
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc multiprises stan 4x(2P+T) 10/16A 250V blanc sans cordon
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc multiprises stan 6x(2P+T) 10/16A 250V blanc sans cordon
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc multiprises 6x(2P+T)+int. 10/16A 250V blanc sans cordon
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc multipr.4x(2P+T)+int+disj 10/16A 250V blanc sans cordon
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc multiprises 4x(2P+T)+int. 10/16A 250V blanc sans cordon
Prix indicatif (hors TVA)
Bloc multipr.6x(2P+T)+int+disj 10/16A 250V blanc sans cordon
Prix indicatif (hors TVA)