-
Transparent
-
Transparent
-
Crantage
-
Matériau
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Matériau
-
Matériau
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Diamètre du câble
-
Enroulable
-
Avec bandoulière
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Avec serrure
-
Longueur
-
Avec poignée télescopique
-
Modèle
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Modèle
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Diamètre du conducteur
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Avec mousse
-
Avec diviseur
-
Rouge de sécurité
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Etrier de cadenas
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Type d'impression
-
Plateau amovible
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Repère CAB 3 - chiffre 6 bleu - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 0 noir - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre F noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 1 brun - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 5 vert - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre V noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 5 vert - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 7 violet - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 3 orange - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 4 jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre D noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre K noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre L noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre P noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre U noir/jaune - 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre W noir/jaune - 1,5 à 2,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre B noir/jaune - sect. 4 à 6 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 0 noir - sect. 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre A noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre D noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre E noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - lettre F noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - signe c.a. noir/jaune - 0,15 à 0,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Repère CAB 3 - chiffre 7 violet - sect. 0,5 à 1,5 mm²
Prix indicatif (hors TVA)