-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Principe de fonctionnement
-
Fonction
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Fonction de commutation
-
Fonction de commutation
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Temps de réglage
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Transparent
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 50 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Tension de fonctionnement CA 60 Hz
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Type de tension de fonctionnement
-
Forme
-
Avec couvercle transparent
-
Tension de fonctionnement CC
-
Tension de fonctionnement CC
-
Tension de fonctionnement CC
-
Tension de fonctionnement CC
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Adapté à un arrêt d'urgence
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Degré de protection (NEMA)
-
Degré de protection (NEMA)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
Contact aux. CTX³2P-latéral pr CTX³ 4P-40 à 135A-1NO+1NF-16A
Prix indicatif (hors TVA)
Cache-bornes pour CTX³ 225 3P
Prix indicatif (hors TVA)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-1NO+1NF
Prix indicatif (hors TVA)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-2NO
Prix indicatif (hors TVA)
Limitateur tension transitoire CTX³ 200-240Vac/dc
Prix indicatif (hors TVA)
Limitateur tension transitoire CTX³ 100-125Vac/dc
Prix indicatif (hors TVA)
Limitateur tension transitoire CTX³ 380-400Vac
Prix indicatif (hors TVA)
Unité réinitial. distance RTX³ pr RTX³40/65/100 - long. 600m
Prix indicatif (hors TVA)
Temporisateur à l'arrêt-24- 48Vac/dc-CTX³22/40/65/100/150
Prix indicatif (hors TVA)
Temporisateur à l'arrêt-110- 230Vac-CTX³22/40/65/100/150
Prix indicatif (hors TVA)
Limitateur tension transitoire CTX³ 24-48Vac/dc
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier démarreur moteur sans poussoir-pr CTX³22 avec RTX³40
Prix indicatif (hors TVA)
Jeux de câbles pour CTX³100
Prix indicatif (hors TVA)
Inteverrouillage mécanique pr CTX³ 3P - 500 à 800A
Prix indicatif (hors TVA)
Unité réinitial. distance RTX³ pr RTX³40/65/100 - long. 500m
Prix indicatif (hors TVA)
Temporisateur en marche-24- 48Vac/dc-CTX³22/40/65/100/150
Prix indicatif (hors TVA)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-2NF
Prix indicatif (hors TVA)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-3NO+1NF
Prix indicatif (hors TVA)
Cont.aux.CTX³ 2/4P-16A-frontal CTX³22/40/65/100/150-2NO+2NF
Prix indicatif (hors TVA)
Contact aux. CTX³2P-latéral pr CTX³ 225/400/800-1NO+1NF-16A
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier démarreur moteur avec poussoir-pr CTX³22 avec RTX³40
Prix indicatif (hors TVA)
Inteverrouillage mécanique pr CTX³ 3P et 4P - 180 à 400A
Prix indicatif (hors TVA)
Inteverrouillage mécanique pr CTX³ 4P - 500 à 800A
Prix indicatif (hors TVA)
Temporisateur en marche-110- 230Vac-CTX³22/40/65/100/150
Prix indicatif (hors TVA)