-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Avec écrou
-
Diamètre externe
-
Pour dimension de vis métrique
-
En forme de facette
-
Trempé
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur
-
Dimension du filetage en pouces
-
Hauteur
-
Sans halogène
Rondelle M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Fixation M10x20 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
BTRCC6/20IN316L BOULON TETE RONDE
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech.A Cable Nav. Galv. 75X30X3
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 150Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Agraffe M8 Galv. A Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 100Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce Remontee-Desc Min 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Séparation L=3000 INOX316
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Crochet Galv.A Chaud 7,5Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Crochet Galv.A Chaud 11Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Crochet Inox316 7,5Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 75mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe 90° Hor. Galv. 200Mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce Remontee-Desc Min 300mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce En T Galv. A Chaud 400mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Ech Cable Nav In316 500X30X3000
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Rail Separation 3m Galv a Chaud
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Pièce Remontée-Desc. Min.400mm
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Coude horizontal 90°75 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe Horizont. 90°100 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)
SLB Courbe Horizont. 90°200 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)