-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Transparent
-
Inscription
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à une vis à tôle
-
Système à vis
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Magnétique
-
Flexible
-
Longueur
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Taille de filetage (métrique)
-
Forme de la tête/extrémité
-
Auto-adhésif
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Couleur
Barre cuivre 12x4mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 160 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 12x2mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 110 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 25x5mm - l.1750mm A trous taraudés M6 - 330/270
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 32x5mm - l.1750mm A trous taraudés M6 - 450/400
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 18x4mm - l. 990mm A trous taraudés M6 - 245/200
Prix indicatif (hors TVA)
Vis isolante M6 x 10 pour fixation barres/armoires
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre souple - l. 2 m 32 x 5 mm - 630/400 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 15x4mm - l. 990mm A trous taraudés M6 - 200 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 25x4mm - l. 990mm A trous taraudés M6 - 280/250
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 50x5mm - l.1750mm A trous lisses - 700/630 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 100x5mm -l.1750mm A trous lisses - 1250/1050 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 75x5mm - l.1750mm A trous lisses - 950/850 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 63x5mm - l.1750mm A trous lisses - 800/700 A
Prix indicatif (hors TVA)
Clips écrou pour vis M6
Prix indicatif (hors TVA)
Clips écrou pour vis M8
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre 80x5mm - l.1750mm A trous lisses - 1000/900 A
Prix indicatif (hors TVA)
Vis HF avec rondelle contact M 6 x 10 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre souple - l. 2 m 50 x 10 mm - 1250/1000 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre souple - l. 2 m 20 x 5 mm - 400/250 A
Prix indicatif (hors TVA)
Pochette de 2 x 5 autocollants "Tension dangereuse"
Prix indicatif (hors TVA)
Profilé isolant barres cuivre 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5, 32x5mm
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre souple - l. 2 m 13 x 3 mm - 200/160 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre souple - l. 2 m 24 x 4 mm - 400/250 A
Prix indicatif (hors TVA)
Barre cuivre souple - l. 2 m 50 x 5 mm - 850/630 A
Prix indicatif (hors TVA)