Vidéos de montage
Pour chaque solution de la gamme INCARA, des vidéos de montage sont disponibles pour vous aider lors de l'installation.
Avec INCARA™, gamme de produits d’électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d’installation, dans tout type d’espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.
La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans les mobiliers destinés à une multitude d’applications comme les salles de réunion, les bureaux individuels, les espaces collaboratifs, les salles de formation, ou plus encore les chambres d’hôtel ou les cuisines.De plus, la gamme INCARA™ complète des solutions telles que les bloc multiprises, les goulottes, les colonnettes, les boîtes de sol, etc.
Intemporelles ou colorées, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité.
Nos valeurs fondamentales
Éco-conception
La démarche d’éco-conception de Legrand vise à réduire les impacts environnementaux de ses produits depuis leur conception jusqu’à leur fin de vie, notamment par le choix des matières et une logistique optimisée.
L’offre INCARA™ a été conçue dans le respect de ces objectifs environnementaux, l’emballage carton notamment est très largement privilégié.
Profil Environnemental Produit (PEP)
Legrand considère qu’il est de sa responsabilité d’informer les utilisateurs de l’impact environnemental des produits du Groupe. Car la réduction de l’impact des bâtiments sur l’environnement passe par des choix de conception. Il est donc prioritaire d’être en mesure d’informer l’utilisateur de l’impact environnemental des produits qu’il utilise. Le Profil Environnemental Produit (PEP) est un outil de référence pour mesurer l’impact environnemental des produits électriques.
Une offre durable
Les solutions INCARA™ intégrant des fonctions Mosaic sont évolutives dans le temps. Totalement modulaires, ces fonctions peuvent être remplacées pour répondre à de nouveaux besoins de l’usager, suivre les évolutions technologiques : USB Type-C (charge rapide), puissance, repositionnables ils retrouveront facilement une seconde vie dans vos mobiliers.
Couleurs, Matières et Finitions
Nous tirons nos inspirations d’un vaste éventail d’univers : électronique, mode, transport pour concevoir des produits fonctionnels qui plairont dans le temps et qui sont adaptés à l’environnement de chaque lieu d’usage.
Fabriquée à partir de matériaux sélectionnés pour leur aspect et leur performance (résistance des plastiques, aluminium de haute qualité), la gamme Incara propose trois catégories de finitions.
Disq 60
Incara™ Disq 60 s’adapte à tous les environnements pour mettre à disposition une prise de courant ou un chargeur USB. Une solution esthétique et discrète facile et rapide à installer.
Disq 80
Pour répondre aux besoins des travailleurs nomades le module Incara™ Disq 80 regroupe les fonctions indispensables en un seul point.
Disq 80 QI
À la maison, au travail, en voyage, votre smartphone nécessite d’être chargé régulièrement pour profiter au maximum de sa performance. Grâce au chargeur à induction Legrand Incara Disq 80 QI, plus besoin de s’encombrer d’un cordon.
Disq'In
Disq'In allient l'élégance, le confort d'utilisation et la rapidité d'installation. Ils valorisent votre espace de travail ou votre salle de réunion. Les utilisateurs disposent des fonctions indispensables pour alimenter leurs équipements mobiles.
Pop-Up
Les pop-ups garantissent un véritable confort d’utilisation et une rapidité de connexion des appareils mobiles : ordinateurs, smartphones, tablettes, systèmes audio et vidéo. Les utilisateurs disposent de toute la connectique courant fort et courant faible à portée de main.
Multilink
Incara™ Multilink assure une totale modularité pour la distribution des courants forts et faibles, en encastré dans le mobilier ou les cloisons.
Flip-Up
Incara™ Flip-up est la solution premium pour les salles de réunion grâce à son esthétique très soignée. Sous son couvercle, les prises se font discrètes même avec vos équipements branchés.
Top Access
Incara™ Top Access, permet un rangement aisé et discret d’une nourrice ou d’un bloc multiprise et peut accueillir également chargeurs et cordons.
Tower 60
Système escamotable à ouverture manuelle, parfait pour la mise à disposition des courants en toute simplicité pour un usage ponctuel dans les espaces contraints.
Tower 120
Élégant, facile à installer et à utiliser, Incara™ Tower 120 apporte également une excellente ergonomie en offrant un accès aux prises à 360°.
Electr'On
Grâce à ses multiples finitions et accessoires, Incara™ Electr’On saura toujours trouver sa place sur un bureau ou dans un espace de travail.
Le design intemporel d'Electr'On a même été récompensé par le prestigieux Red Dot Design Award 2022.
On Desk
Avec son design moderne et ses dimensions optimisées, Incara™ On Desk s’adapte à toutes les configurations de mobilier et s’installent très facilement sur le bureau pour amener les courants au plus près de l’utilisateur sans perçage du mobilier.
Link'On
Incara™ Link’On, la solution compacte, clé en main et mobile qui peut alimenter jusqu’à 6 utilisateurs en accès direct sur la table de réunion.
Guide de câble vers le bureau
Permet le maintien et la circulation verticale des câbles et cordons entre le bureau et le sol ainsi qu'une distribution horizontale des câbles directement sous le plan de travail.
Retrouvez INCARA™ dans le logiciel pCon
Vous avez un projet d’aménagement ou d’électrification de votre mobilier ? Et vous êtes professionnel du mobilier de bureau : architecte, space planner, distributeur etc.
Accédez au catalogue Legrand, vous pourrez configurer simplement l’ensemble des produits Incara™ vous-même :
- choisissez votre produit, vos fonctions, la finition la plus adaptée à votre mobilier,
- obtenez immédiatement les fichiers OFML, une représentation de votre configuration et un devis détaillé de l’installation,
- vous retrouverez également fiche technique, notice d’installation, brochure et vidéo.