-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Type de tension d'actionnement
-
Type de tension d'actionnement
-
Courant de fonctionnement nominal, 400 V
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Commande manuelle
-
Interface
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Type de raccordement du circuit auxiliaire
Contacteur CTX³3NO+1NC-230Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 2NO+2NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 4NO - 24Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur CTX³2NO+2NC-415Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur CTX³3NO+1NC-415Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 3NO+1NC-24Vdc Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 2NO+2NC-24Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 3NO+1NC-24Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur CTX³2NO+2NC-230Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 4NO - 24Vdc Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 4NO - 415Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)
Contacteur 4NO - 230Vac Ith 16A - CTX³
Prix indicatif (hors TVA)