-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Tension d'entrée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Fréquence primaire
-
Fréquence primaire
-
Fréquence primaire
-
Pièce détachée
-
Nombre de phases primaires
-
Nombre de phases primaires
-
Fréquence secondaire
-
Tension de sortie
-
Tension de sortie
-
Tension de sortie
-
Tension de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance effective de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Puissance apparente de sortie
-
Interface USB
-
Nombre de phases secondaires
-
Avec interface de communication RS-232
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Temps de pontage à pleine charge
-
Possibilité de gestion du réseau
-
Technologie USV
-
Modulaire
-
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
-
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Facteur de puissance cos phi à la sortie
-
Contact de commutation hors tension
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité totale
-
Efficacité en mode éco
-
Efficacité en mode éco
-
Efficacité en mode éco
-
Fonction de coupure automatique
-
Fonction de coupure automatique
-
Raccordement d'entrée
-
Raccordement d'entrée
-
Raccordement d'entrée
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
-
Nombre de raccordements de sortie (type F)
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
-
SNMP
-
SNMP
-
Nombre de raccords de sortie standard français (type E)
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Niveau sonore
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de charge
-
Sans halogène
-
Avec prise
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
UPS Daker DK + 10KVA
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Keor S Sans batteries
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Keor LP 2000VA avec batteries
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor S 3kVA 42min
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor S 6 KVA 17min
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK + 2KVA Coffret vide batterie
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr. Bat. Keor S 2X20X12Ah
Prix indicatif (hors TVA)
Kit d'étriers support rack pour montage en rack 19"
Prix indicatif (hors TVA)
Bypass manuel externe Daker DK 1000 - 2000 - 3000
Prix indicatif (hors TVA)
Bypass manuel externe Daker DK 4.5 - 10kVA
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Keor S 3X6X12Ah
Prix indicatif (hors TVA)
Coffr batt. Keor S 20X12Ah
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK + 1KVA Coffret batterie
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor S 3 KVA 8min
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor S 3kVA 20min
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Keor S 3 KVA 8min Avec transf. d'isolation
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK +1KVA bat.interne RS232 et USB
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK +2KVA bat.interne RS232 et USB
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK +3KVA bat.interne RS232 et USB
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK +5KVA bat.interne RS232 et USB
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK +6KVA bat.interne RS232 et USB
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK + 5KVA
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK + 3/1 10KVA
Prix indicatif (hors TVA)
UPS Daker DK + 2KVA Coffret batterie
Prix indicatif (hors TVA)