-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Largeur de bande
-
Transparent
-
Transparent
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Epaisseur de bande
-
Qualité du matériau
-
Adapté à une largeur de collier jusqu'à
-
Fluorescent
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Résistance min. à la traction
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Température de montage
-
Température de montage
-
Modèle
-
Diamètre trou de fixation
-
Fermeture à bande
-
Type de fixation
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Type de fixation
-
Imperméable
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Stylo feutre noir indélébile pour repérage
Prix indicatif (hors TVA)
Embase adhésive noire colliers Colring larg. 20 mm
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 7,6 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 4,6 mm polyamide 6/6 noir
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring 7,6x550mm polyamide 6/6 noir
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 9 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 4,6 mm polyamide 6/6 noir
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg 12,6 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 2,4 mm polyamide 6/6 noir
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 3,5 mm polyamide 6/6 noir
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 7,6 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)
Collier Colring - larg. 7,6 mm polyamide 6/6 incolore
Prix indicatif (hors TVA)